Une large palette de modules CPU couvrant les applications les plus simples aux plus complexes
Plus d'informations

Régulation fiable lorsque c'est indispensable

Concept modulaire

Basé sur son prédécesseur, le système AnSH, System Q est un concept de commande qui permet aux utilisateurs de regrouper et de sélectionner la meilleure combinaison d'unités centrales, de périphériques de communication, de modules de commande spécialisés et d'entrées/sorties discrètes sur un fond de panier. Ils peuvent ainsi configurer les systèmes en fonction de leurs besoins, lorsqu'ils en ont besoin et où ils en ont besoin.

Nombreuses possibilités

Il est possible de regrouper dans une même solution System Q comportant 4 unités centrales, des CPU de base ou plus sophistiquées, des contrôleurs de processus et de mouvement spécialisés, et même des PC. L'utilisateur peut ainsi choisir sa philosophie de commande, ses concepts et ses langages de programmation, le tout au sein d'une seule plate-forme.

Plate-forme d'automatisation anticipant l'avenir

Flexibilité et évolutivité sont les caractéristiques essentielles de System Q, véritable plate-forme d'automatisation autonome. Avec une seule base matérielle, les utilisateurs peuvent mettre en œuvre leurs commandes sur une machine isolée ou sur l'ensemble de l'unité de fabrication.

Un ensemble d'outils logiciels supporte la plate-forme System Q pour l'intégration facile et complète à l'aide du logiciel intermédiaire EZSocket Mitsubishi. De plus, Mitsubishi propose également des outils logiciels conformes aux normes internationales telles que IEC1131.3, OPC et Active X. Grâce à cette extrême flexibilité, les utilisateurs réduisent les temps de développement, simplifient la mise en service et assurent une maintenance permanente.

Automates programmables de base

Toutes les applications ne nécessitent pas la puissance de la plate-forme System Q. Par exemple, de nombreux fabricants intègrent la technologie de commande à leurs machines et ont besoin de petits modules rapides et flexibles. Les automates programmables de base System Q offrent exactement de type de solution qui réalise un compromis puissance/prix idéal. Le CPU Q00J en est un excellent exemple.

Cet module autonome comporte l'alimentation, l'unité centrale et le fond de panier : prêt à l'utilisation, il convient idéalement aux petits systèmes qui exigent puissance et performances. Les autres automates programmables de base comprennent les modèles Q00 et Q01 qui constituent les premiers pas vers la plate-forme d'automatisation System Q.

Automates programmables sophistiqués

Pour des machines plus complexes et des cellules de fabrication dotées de fonction de gestion des infrastructures et des sites, les automates programmables sophistiqués System Q offrent des performances et une polyvalence étonnantes.

La capacité mémoire des processeurs est variée et extensible si nécessaire. Cela signifie que les automates programmables System Q acceptent des programmes complexes ainsi que des données d'exploitation volumineuses.

UC des automates programmables polyvalents

Ces unités centrales polyvalentes représentent la dernière génération d’UC modulaires pour la plateforme MELSEC System Q : elles constituent la base de la plateforme iQ. Il est possible de les combiner avec les unités centrales de commande de mouvement, de robots et de commande numérique pour configurer des systèmes automatiques évolutifs et très flexibles.

Evolutivité

A l'exception de l'automate intégré Q00J, tous les processeurs System Q sont interchangeables : il est donc possible d'augmenter la puissance de traitement avec la croissance des applications, ce qui protège votre investissement dans l'infrastructure et le matériel.

Multi-processeur

Un même système peut accueillir 4 unités centrales System Q utilisables pour contrôler leurs propres tâches ou partager la charge du traitement et des commandes et réaliser un système très réactif. Les commandes plus rapides et plus dynamiques améliorent la qualité et les cadences en production.

Chargement...